Éléments filtrants de circuit de retour Eaton 01.NR, 01.NR 630.10VG.10.B.P.-, 10 VG, toile de fibre de verre (VG), nitrile, 145 psi (10 bar), dimensions : 630
| Nom du produit |
Élément filtrant du circuit de retour Eaton 01.NR
|
| Numéro de catalogue |
304535
|
| Longueur du produit |
400 mm
|
| Poids du produit |
2.7 kg
|
| Conformité |
ISO 4406:99
NAS 1638 DIN 24550-4 |
| Certifications |
ISO3724
ISO3968 ISO2941 ISO3723 ISO2942 ISO16889 ISO2943 |
| Code de modèle |
01.NR630.10VG.10.B.P.-
|
| Type d’élément filtrant |
Éléments filtrants du circuit de retour
|
| Finesse de filtre |
10 VG
|
| Type de média filrant |
Toile de fibre de verre (VG)
|
| Matériau d’étanchéité |
nitrile
|
| Dimensions nominales |
630
|
| Taux de rétention |
10,0 µm
|
| Résistance Delta P |
145 psi (10 bar)
|