Télécharger le document () de 20
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*

30LR85
30A,AC 415 V,C type II,30 x 57mm LV Fuse

Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse, 30A, AC 415 V, system C type II, 30 x 57 mm, gL/gG

Spécifications générales

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse
Catalog Number
30LR85
EAN
5027590476102
Product Length/Depth
56 mm
Product Height
31 mm
Product Width
31 mm
Product Weight
97.9 g
Compliances
CE Marked
RoHS Compliant
Certifications
BS
IEC 60269
Model Code
30A,AC 415 V,C type II,30 x 57mm LV Fuse

Spécifications du produit

Amperage Rating
30 A
Current type
AC
Breaking capacity
33 kA
Frequency rating - max
62 Hz
Frequency rating - min
45 Hz
Rated voltage AC
415 V
Class
Class gG/gL
Fuse type
LR85
Utilization category
gL/gG (cable protection/equipment protection)
Fuse indicator
Other
Watt losses
3.4 W
Connection
Ferrule end x ferrule end
Construction
BS system C type II
Construction size
23 x 57 mm
Fuse shape
Cylindrical
Voltage type
AC
Material
Ceramic
Release characteristic
Other
Voltage rating
415 V
Type
fuse
Application
protection of incoming cables into residential and commercial properties
Breaking capacity at nominal voltage, AC
33 kA

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.