Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*

311069
01.NR 1000.80G.10.B.P.VA

Éléments filtrants de circuit de retour Eaton 01.NR, 01.NR 1000.80G.10.B.P.VA, 80 G, maille en acier inoxydable (G), 145 psi (10 bar), dimensions : 1000

Spécifications générales

Nom du produit
Élément filtrant du circuit de retour Eaton 01.NR
Numéro de catalogue
311069
Longueur du produit
400 mm
Poids du produit
3.3 kg
Conformité
ISO 4406:99
NAS 1638
DIN 24550-4
Certifications 
ISO2941
ISO2942
ISO2943
ISO3723
ISO3724
ISO3968
ISO16889
Code de modèle
01.NR 1000.80G.10.B.P.VA

Spécifications du produit

Type d’élément filtrant
Éléments filtrants du circuit de retour (DIN 24550-4)
Finesse de filtre
80 G
Type de média filrant
Maille en acier inoxydable (G)
Matériau d’étanchéité
nitrile
Dimensions nominales
1000
Taux de rétention
80,0 µm
Résistance Delta P
145 psi (10 bar)

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.