Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*

313167
01.NR 100.10VG.10.B.P.-

Éléments filtrants de circuit de retour Eaton 01.NR, 01.NR 100.10VG.10.B.P, 10 VG, toile de fibre de verre (VG), nitrile, 150 psi (10 bar), dimensions : 100

Spécifications générales

Nom du produit
Élément filtrant du circuit de retour Eaton 01.NR
Numéro de catalogue
313167
Longueur du produit
250 mm
Poids du produit
0.4 kg
Conformité
ISO 4406:99
NAS 1638
DIN 24550-4
Certifications 
ISO2941
ISO2942
ISO2943
ISO3723
ISO3724
ISO3968
ISO16889
Code de modèle
01.NR 100.10VG.10.B.P.-

Spécifications du produit

Type d’élément filtrant
Éléments filtrants du circuit de retour
Finesse de filtre
10 VG
Type de média filrant
Toile de fibre de verre (VG)
Matériau d’étanchéité
nitrile
Dimensions nominales
100
Taux de rétention
10,0 µm
Résistance Delta P
145 psi (10 bar)

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.