Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*

320577

Indicateur de colmatage Eaton OE, OE2.4,5.G.1.P.-.2, nitrile, 914 psi (63 bar), électrique/visuel

Spécifications générales

Nom du produit
Eaton OE (Ex) Clogging Indicator
Numéro de catalogue
320577
Longueur du produit
100 mm
Hauteur du produit
60 mm
Largeur du produit
60 mm
Poids du produit
0.9 kg
Conformité
Electrical indicators (OE) Ingress protection IP 65
Code de modèle
OE2.4,5.G.1.P.-.2

Spécifications du produit

Type de connexion
Filetage G 1/4 po
Type de filtre
Indicateur de colmatage
Matériel
Aluminium
Application
Large gamme d’indicateurs de colmatage pour systèmes hydrauliques et de lubrification
Spécification
Standard
Homologation
aucune
Type de voyant
Électrique/visuel
Matériau d’étanchéité
nitrile
Température de service - max
80 °C
Température de fonctionnement - min
-25 °C
Pression de service - max.
914 psi (63 bar)

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.