Télécharger le document () de 20
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*

32CLL

Neutral link, low voltage, 32 A, AC 550 V, BS88/F1, BS

Spécifications générales

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse holder
Catalog Number
32CLL
EAN
5027590476638
Product Length/Depth
135 mm
Product Height
15 mm
Product Width
120 mm
Product Weight
6.2 g
Compliances
CE
RoHS Compliant
Certifications
BS88

Spécifications du produit

Amperage Rating
32 A
Accessory/spare part type
Neutral link
Construction size
BS88/F1
Type
fuse accessory
Application
General industrial applications

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.