Télécharger le document () de 20
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*

32LSCC
LOCKABLE SAFETY CARRIERS

Safety carrier, low voltage, 32 A, BS, lockable

Spécifications générales

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse holder
Catalog Number
32LSCC
EAN
5027590476744
UPC
051712518161
Product Length/Depth
24.5 mm
Product Height
30.6 mm
Product Width
89 mm
Product Weight
26.667 g
Compliances
CE
RoHS Compliant
Certifications
BS88
Model Code
LOCKABLE SAFETY CARRIERS

Spécifications du produit

Accessory/spare part type
Other
Lockable safety carrier
Construction size
Other
Type
fuse accessory
Application
General industrial applications

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.