Télécharger le document () de 20
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*

352

Eaton Crouse-Hinds series rigid/IMC knockout reducing washer, Steel, 2"-1/2"

Spécifications générales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series rigid/IMC knockout reducing washer
Catalog Number
352
UPC
784564103529
Product Length/Depth
1.71 in
Product Height
0.7 in
Product Width
1.12 in
Product Weight
0.07 lb

Spécifications du produit

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Material
Steel
Conduit type
Rigid/IMC
Trade size
2 in-1/2 in

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.