Télécharger le document () de 20
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*

375

Eaton Crouse-Hinds series rigid/IMC knockout reducing washer, Steel, 4"-2"

Spécifications générales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series rigid/IMC knockout reducing washer
Catalog Number
375
UPC
784564103758
Product Length/Depth
4.23 in
Product Height
1.01 in
Product Width
1.4 in
Product Weight
0.35 lb

Spécifications du produit

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Material
Steel
Conduit type
Rigid/IMC
Trade size
4 in-2 in

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.