Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*

3.6WDLSJ100

Motor fuse-link, medium voltage, 100 A, AC 3.6 kV, DIN 43625 2", 51 x 292 mm, back-up, DIN, with striker

Spécifications générales

Product Name
Eaton Bussmann series medium voltage motor fuse
Catalog Number
3.6WDLSJ100
EAN
5027590474382
UPC
051712797573
Product Length/Depth
292 mm
Product Height
292 mm
Product Width
51 mm
Product Weight
2952 g
Compliances
VDE 0670-4
DIN 43625
Certifications
IEC60282-1

Support à ressort pour fusible compatible

Used with
A3354710 Nickel-plated copper fuse clip

Données électriques

Amperage Rating
100 A
Breaking capacity
50 A
Class
Class back-up
Rated frequency - min
50 Hz
Resistance
3.38 ohms
Voltage rating
3.6 kV
Watt losses
46 W

Spécifications du produit

Application
Motor protection
Fuse size
51 x 292 mm
Standard
DIN

Exporter les spécifications du produit