Télécharger le document () de 20
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*

3CIF06

Fusible basse tension Eaton Bussmann series aux normes britanniques, 3 A, AC 600 V, DC 250 V, HRCI-CB, 14 x 61 mm, CSA

Spécifications générales

Nom du produit
Fusible basse tension aux normes britanniques Eaton Bussmann series
Numéro de catalogue
3CIF06
EAN
5027590478588
UPC
051712550963
Longueur du produit
61 mm
Hauteur du produit
15 mm
Largeur du produit
15 mm
Poids du produit
0.85 g
Conformité
Conformité RoHS

Spécifications du produit

Intensité du courant
3 A
Type de construction
HRCI-CB
Type de courant
AC/DC
Pouvoir de coupure
200 kA
Fréquence nominale - max
50 Hz
Pouvoir de coupure nominal
200 kA
tension assignée CA
600 V
tension de fonctionnement CC
250 V
Catégorie d'utilisation
Autre
Couleur
aucune
Voyant de fusible
aucune
Cosses de serrage en métal isolé (IMGL)
Non
Raccordement
Extrémité de lame
Taille de construction
Autre
Forme du fusible
Pattes à lames décalées
Type de tension
AC/DC
Tension nominale
600 V
Type
Fusible canadien
Application
Protection contre les courts-circuits et les surcharges
Système de fusible (selon IEC 60269)
Autre

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.