Télécharger le document () de 20
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*

3P700UI
Eaton 3P Ellipse 700 USB IEC

Onduleur Eaton 3P Ellipse USB IEC, 700 VA, 420 W, entrée : C14, sorties : (3) C13, (1) C13 - surtensions uniquement, Chargeur USB, Tour

Spécifications générales

Nom du produit
Onduleur Eaton 3P Ellipse
Numéro de catalogue
3P700UI
EAN
3553340621321
Longueur du produit
235 mm
Hauteur du produit
263 mm
Largeur du produit
81 mm
Poids du produit
3.9 kg
Conformité
Marquage CE
LVD Directive (CB)
EMC Directive
RoHS Directive
WEEE Directive
Packaging Directive
Batteries Directive
IEC 61643-11
Certifications 
IEC/EN 62040-1
IEC/EN 62040-2
IEC/EN 62040-3
CE
UKCA
Ukr
Cm
Code de modèle
Eaton 3P Ellipse 700 USB IEC

Informations supplémentaires

Fonction arrêt automatique
Oui
Couleur
noir
Type de construction
Isolé
Efficacité à charge maximale
97
Contenu du colis
  • (2) câbles IEC-IEC
  • Câble USB
  • Démarrage rapide
  • Consignes de sécurité
Phase (entrée)
1
Phase (sortie)
1
Kit de montage rack
Non<
Protection contre les surtensions
Oui
interface USB
Oui

Battery specifications

Gestion des batteries
Batteries remplaçables, test automatique de la batterie, protection contre les décharges poussées, capacité de démarrage à froid
Quantité de batteries
1
Puissance de la batterie
12V / 7Ah
Type de Batterie
Scellé, acide plomb
Autonomie prolongée de la batterie
Non
Graphe d'autonomie
Afficher le graphique d'autonomie

Communication

Communication par bus de terrain
Port USB (compatible HID)
Interface Ethernet
Non<
Emplacement carte d’extension
Oui
Inclut la carte réseau
Non<
Contact libre de potentiel
Non<
Compatibilité logicielle
Eaton UPS Companion (permet d’arrêter le système en toute sécurité, de mesurer la consommation énergétique et de configurer les paramètres de l’onduleur)
Type d'interface
USB
Interface utilisateur
Écran LED

Entrée électrique

Connexion d'entrée
C14
Plage de fréquence d'entrée
46-70 Hz
Tension nominale d’entrée
230 V par défaut (220/230/240 V)
Plage de la tension d'entrée
184-264 V (réglable à 161-284 V)
Fréquence nominale
50-60 Hz

Sortie électrique

Type d’alimentation
1
Tension de sortie nominale
230 V par défaut (220/230/240 V)
Facteur de puissance de sortie
0,6
Plage de tension de sortie
184-264 V (réglable à 161-284 V)
Prise
(3) C13, (1) C13 - surtensions uniquement
Topologie
Hors ligne
Puissance en VA
700 VA
Tension
230V
Puissance
420 W

Environnement

Altitude
3000 m
Niveau de bruit
<25 dB à 1 mètre
Humidité relative
0-95 % (sans condensation)
Plage de température
0° à 40°C

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.