Cartouche Fusible, ultra-rapide, 40 A, AC 690 V, DC 500 V, BS88, 18 x 96 mm, aR, BS
| Nom du produit |
Fusible ultra-rapide Eaton Bussmann series, norme britannique
|
| Numéro de catalogue |
40AFE
|
| EAN |
5027590480031
|
| Longueur du produit |
100 mm
|
| Hauteur du produit |
22 mm
|
| Largeur du produit |
187 mm
|
| Poids du produit |
45.8 g
|
| Conformité |
CE
|
| Intensité du courant |
40A
|
| Pouvoir de coupure |
200 kA
|
| Cosses de serrage en métal isolé (IMGL) |
Non
|
| Catégorie d'utilisation |
aR (protection par semi-conducteur accompagné)
|
| Type de tension |
AC/DC
|
| Pouvoir de coupure nominal |
200 kA
|
| tension assignée CA |
690 V
|
| tension de fonctionnement CC |
500 V
|
| Distance centre à centre entre connexions |
76 mm
|
| Mesure de fixation |
M8
|
| Type de courant |
AC/DC
|
| Classe |
Classe aR
|
| Pertes de puissance |
9 W
|
| Forme du fusible |
Fente de localisation
|
| Couleur |
aucune
|
| Taille de construction |
Autre
|
| Tension nominale |
690 V
|
| Type |
Fusible
|
| Application |
Semi-conducteur, bus DC courants, systèmes d’entraînement DC, convertisseurs/redresseurs de puissance
|
| Type de fusible |
AFE
|
| Système de fusible (selon IEC 60269) |
Autre
|