Télécharger le document () de 20
We make what matters work*

411SS

Eaton Crouse-Hinds series rigid/IMC strap, 316 stainless steel, 3/4", One hole

Spécifications générales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series rigid/IMC strap
Catalog Number
411SS
UPC
662277029469
Product Length/Depth
2.25 in
Product Height
1 in
Product Width
0.75 in
Product Weight
0.05 lb

Spécifications du produit

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Type
One hole
Material
316 stainless steel
Conduit type
Rigid/IMC
Trade size
3/4"

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.