Télécharger le document () de 20
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*

413

Eaton Crouse-Hinds series rigid/IMC clamp, Steel, 1-1/4", Heavy gauge

Spécifications générales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series rigid/IMC clamp
Catalog Number
413
UPC
784564104137
Product Length/Depth
2.7 in
Product Height
1.35 in
Product Width
2.66 in
Product Weight
0.095 lb

Spécifications du produit

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Type
Heavy gauge
Material
Steel
Conduit type
Rigid/IMC
Trade size
1-1/4"

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.