Télécharger le document () de 20
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*

421

Eaton Crouse-Hinds series EMT combination coupling, EMT (set screw) to rigid (set screw), Zinc plated steel, Combination type, 3/4"-3/4"

Spécifications générales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series EMT combination coupling
Catalog Number
421
UPC
784564104212
Product Length/Depth
2.81 in
Product Height
1.25 in
Product Width
1.25 in
Product Weight
0.25 lb

Spécifications du produit

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Material
Zinc plated steel
Combination type
EMT (set screw) to rigid (set screw)
Conduit type
EMT
Trade size
3/4"-3/4"
Style
Combination

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.