Télécharger le document () de 20
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*

43T-G6-115-R

Eaton Wheelock 43T vibrating bell, vibrating, red, 6", 115 VAC, indoor/outdoor mounting options available

Spécifications générales

Product Name
Eaton Wheelock 43T vibrating bell
Catalog Number
43T-G6-115-R
UPC
786697016318
Product Length/Depth
2.4 in
Product Height
6 in
Product Width
6 in
Product Weight
1.472 lb
Certifications
UL

Spécifications du produit

Compliance and standards
ULC
FM
UL
BFP
CSFM
Mounting Method
Wall
Housing color
Red
Housing material
Aluminum with textured enamel finish
Shell size
6 inches
Voltage
115 V
Current
0.085
Indoor/outdoor
Indoor/outdoor mounting options available
Tones
Vibrating
Application
Explosion-proof and hazardous area signaling
Sound Level (dBA)
86

Exporter les spécifications du produit

Schémas

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.