Télécharger le document () de 20
We make what matters work*

460

Eaton Crouse-Hinds series EMT set screw type coupling, EMT, Zinc plated steel, 1/2"

Spécifications générales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series EMT set screw type coupling
Catalog Number
460
UPC
784564104601
Product Length/Depth
1.63 in
Product Height
0.88 in
Product Width
0.88 in
Product Weight
0.09 lb

Spécifications du produit

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Material
Zinc plated steel
Conduit type
EMT
Trade size
1/2"
Style
Set screw

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.