Télécharger le document () de 20
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*

461WHITE

Eaton Crouse-Hinds series EMT set screw type coupling, White, EMT, Zinc plated steel, 3/4"

Spécifications générales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series EMT set screw type coupling
Catalog Number
461WHITE
UPC
662277091848
Product Length/Depth
1.83 in
Product Height
0.95 in
Product Width
0.95 in
Product Weight
0.16 lb

Spécifications du produit

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Material
Zinc plated steel
Conduit type
EMT
Trade size
3/4"
Color
White
Style
Set screw

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.