Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*

4GD27

Gauge piece, LV, 4 A, AC 500 V, D2, IEC

Spécifications générales

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage D screw cap gauge piece
Catalog Number
4GD27
EAN
5027590482295
UPC
051712835299
Product Length/Depth
17 mm
Product Height
24 mm
Product Width
24 mm
Product Weight
26.16 g
Compliances
Contact factory
Model Code
GAUGE PIECE D2 4A 500V FOR E27

Données électriques

Amperage Rating
4 A
Voltage rating
500 V

Spécifications du produit

Application
E27
Fuse indicator
Non-indicating

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.