Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*

50GD33
Model Code: GAUGE PIECE D3 50A 500V FOR E33

Gauge piece, LV, 50 A, AC 500 V, D3, IEC

Spécifications générales

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage D screw cap gauge piece
Catalog Number
50GD33
EAN
5027590482936
UPC
051712835640
Product Length/Depth
17 mm
Product Height
30 mm
Product Width
30 mm
Product Weight
21.88 g
Compliances
Contact factory
Model Code
GAUGE PIECE D3 50A 500V FOR E33

Données électriques

Amperage Rating
50 A
Voltage rating
500 V

Spécifications du produit

Application
E33
Fuse indicator
Non-indicating

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.