Télécharger le document () de 20
We make what matters work*

52D

Eaton Crouse-Hinds series conduit bushed (chase) nipple, Rigid/IMC, Non-insulated, Zinc die cast, 1"

Spécifications générales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series conduit bushed (chase) nipple
Catalog Number
52D
UPC
784564250520
Product Length/Depth
4.28 in
Product Height
1.94 in
Product Width
3.43 in
Product Weight
0.1 lb

Spécifications du produit

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Material
Zinc die cast
Conduit type
Rigid/IMC
Insulator
Non-insulated
Trade size
1"

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.