Télécharger le document () de 20
We make what matters work*

57

Eaton Crouse-Hinds series conduit bushed (chase) nipple, Rigid/IMC, Non-insulated, Malleable iron, 3"

Spécifications générales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series conduit bushed (chase) nipple
Catalog Number
57
UPC
784564100573
Product Length/Depth
4.38 in
Product Height
1.56 in
Product Width
4.38 in
Product Weight
0.92 lb

Spécifications du produit

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Material
Malleable iron
Conduit type
Rigid/IMC
Insulator
Non-insulated
Trade size
3"

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.