Télécharger le document () de 20
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*

5BCLS-2R

Eaton Bussmann series 5BCLS fuse, Single barrel, 2R designation, 4.8 kV, 70A, 50 kAIC, Motor start, BCLS, Class R, Bolt-in, Single barrel

Spécifications générales

Product Name
Eaton Bussmann series BCLS fuse
Catalog Number
5BCLS-2R
UPC
782114893654
Product Length/Depth
19.25 in
Product Height
3.6 in
Product Width
3 in
Product Weight
10 lb
Certifications
IEEE Std. C37.41
Not Applicable
Catalog Notes
Consult factory for mountings.

Spécifications du produit

Amperage Rating
70 A
Fuse indicator
With Indicator
Class
Class R
Barrels
1
Interrupt rating
50 kAIC
Mounting method
Bolt-in
Voltage rating
4.8 kV
Type
Motor start
Special features
Single barrel, 2R designation

Exporter les spécifications du produit

Caractéristiques

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.