Télécharger le document () de 20
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*

60

Eaton Crouse-Hinds series conduit bushed (chase) nipple, Rigid/IMC, Non-insulated, Malleable iron, 5"

Spécifications générales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series conduit bushed (chase) nipple
Catalog Number
60
UPC
784564100603
Product Length/Depth
5.7 in
Product Height
5.6 in
Product Width
7.7 in
Product Weight
3.5 lb

Spécifications du produit

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Material
Malleable iron
Conduit type
Rigid/IMC
Insulator
Non-insulated
Trade size
5"

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.