Télécharger le document () de 20
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*

63/100CML
100A 660V AC BS88 BS LV Neutral link

Neutral link, LV, 100 A, AC 660 V, BS88, BS

Spécifications générales

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse holder
Catalog Number
63/100CML
EAN
5027590484794
Product Length/Depth
120 mm
Product Height
5 mm
Product Width
180 mm
Product Weight
15.5 g
Compliances
CE
Model Code
100A 660V AC BS88 BS LV Neutral link

Spécifications du produit

Amperage Rating
100 A
Accessory/spare part type
Neutral link
Construction size
BS88
Type
fuse accessory
Application
General industrial applications
Suitable for
CM63 Camaster fuse holder
CM100 Camaster fuse holder

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.