Télécharger le document () de 20
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*

63/100LSC

Eaton Bussmann series low voltage British standard lockable safety carrier, 100A, Non Indicating, fuse accessory

Spécifications générales

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse holder
Catalog Number
63/100LSC
EAN
5027590484800
UPC
051712673778
Product Length/Depth
151.99 mm
Product Height
94.99 mm
Product Width
57.98 mm
Product Weight
915.08 g
Compliances
Contact factory

Spécifications du produit

Accessory/spare part type
Other
Lockable safety carrier
Fuse indicator
Non-indicating
Construction size
Other
Quantity
5
Type
fuse accessory
Application
General industrial applications
Suitable for
CM63 Camaster fuse holder
CM100 Camaster fuse holder

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.