Télécharger le document () de 20
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*

63AFE

Cartouche Fusible, ultra-rapide, 63 A, AC 690 V, DC 500 V, BS88, 18 x 96 mm, aR, BS

Spécifications générales

Nom du produit
Fusible ultra-rapide Eaton Bussmann series, norme britannique
Numéro de catalogue
63AFE
EAN
5027590484961
Longueur du produit
100 mm
Hauteur du produit
22 mm
Largeur du produit
187 mm
Poids du produit
45.8 g
Conformité
CE

Spécifications du produit

Intensité du courant
63 A
Pouvoir de coupure
200 kA
Cosses de serrage en métal isolé (IMGL)
Non
Catégorie d'utilisation
aR (protection semi-conducteurs)
Type de tension
AC/DC
Pouvoir de coupure nominal
200 kA
tension assignée CA
690 V
tension de fonctionnement CC
500 V
Distance centre à centre entre connexions
76 mm
Mesure de fixation
M8
Type de courant
AC/DC
Classe
Classe aR
Pertes de puissance
18.5 W
Forme du fusible
Fente de localisation
Couleur
Sans objet
Taille de construction
Autre
Tension nominale
690 V
Type
Fusible
Application
Semi-conducteur, bus DC courants, systèmes d’entraînement DC, convertisseurs/redresseurs de puissance
Type de fusible
AFE
Système de fusible (selon IEC 60269)
Autre

Exporter les spécifications du produit