Télécharger le document () de 20
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*

652

Eaton Crouse-Hinds series EMT compression connector, EMT, Straight, Non-insulated, Steel, Threadless, 1"

Spécifications générales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series EMT compression connector
Catalog Number
652
UPC
784564106520
Product Length/Depth
1.19 in
Product Height
1.69 in
Product Width
1.69 in
Product Weight
0.25 lb
Certifications
cUL Listed
UL Listed

Spécifications du produit

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Material
Steel
Conduit type
EMT
Connector type
Straight
Insulator
Non-insulated
Thread
Threadless
Trade size
1"
Style
Compression

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.