Télécharger le document () de 20
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*

658RT

Eaton Crouse-Hinds series raintight compression connector, EMT, Straight, Non-insulated, Steel, Threadless, 3-1/2"

Spécifications générales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series raintight compression connector
Catalog Number
658RT
UPC
784564004444
Product Length/Depth
5.58 in
Product Height
3.96 in
Product Width
5.13 in
Product Weight
2.8 lb
Certifications
cUL Listed
UL Listed

Spécifications du produit

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Special features
Raintight
Material
Steel
Conduit type
EMT
Connector type
Straight
Insulator
Non-insulated
Thread
Threadless
Trade size
3-1/2"
Style
Compression

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.