Télécharger le document () de 20
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*

665RT

Eaton Crouse-Hinds series raintight compression coupling, EMT, Steel, 2"

Spécifications générales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series raintight compression coupling
Catalog Number
665RT
UPC
784564004512
Product Length/Depth
5.31 in
Product Height
1.15 in
Product Width
4.68 in
Product Weight
0.79 lb
Certifications
cUL Listed
UL Listed

Spécifications du produit

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Special features
Raintight
Material
Steel
Conduit type
EMT
Trade size
2"
Style
Compression

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.