Télécharger le document () de 20
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*

665WHITE

Eaton Crouse-Hinds series EMT compression coupling, White, EMT, Zinc plated steel, Compression type, 2"

Spécifications générales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series EMT compression coupling
Catalog Number
665WHITE
UPC
662277092081
Product Length/Depth
2.25 in
Product Height
2.69 in
Product Width
2.69 in
Product Weight
0.92 lb
Certifications
cUL Listed
UL Listed

Spécifications du produit

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Material
Zinc plated steel
Conduit type
EMT
Trade size
2"
Color
White
Style
Compression

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.