Télécharger le document () de 20
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*

680F

Eaton Crouse-Hinds series Condulet Form 8 cover, Feraloy iron alloy, 2"

Spécifications générales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Condulet Form 8 cover
Catalog Number
680F
UPC
782274004501
Product Length/Depth
5.18 in
Product Height
1.98 in
Product Width
4.28 in
Product Weight
2.25 lb

Spécifications du produit

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Material
Feraloy iron alloy
Trade size
2"

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.