Télécharger le document () de 20
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*

690

Eaton Crouse-Hinds series Condulet Mark 9 cover, Sheet aluminum, 2"

Spécifications générales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Condulet Mark 9 cover
Catalog Number
690
UPC
782274004600
Product Length/Depth
3.75 in
Product Height
9.75 in
Product Width
0.38 in
Product Weight
0.32 lb

Spécifications du produit

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Material
Sheet aluminum
Trade size
2"

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.