Télécharger le document () de 20
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*

6CT
6A 690V AC BS88 FUSE

Fusible ultra-rapide Eaton Bussmann series, norme britannique, barillet simple, 6 A, 690 V AC / 500 V DC (IEC), 700 V AC / 500 V DC (UL), classe aR, pouvoir de coupure 90 kA RMS sym., 40 kA DC à 500 V DC (IEC)

Spécifications générales

Nom du produit
Fusible ultra-rapide Eaton Bussmann series, norme britannique
Numéro de catalogue
6CT
EAN
5027590486132
UPC
051712837040
Longueur du produit
73 mm
Hauteur du produit
9 mm
Largeur du produit
9 mm
Poids du produit
8.5 g
Conformité
Marquage CE
Conformité RoHS
Certifications 
Reconnu UL
Homologué CEI
Code de modèle
6A 690V AC BS88 FUSE

Spécifications du produit

Intensité du courant
6 A
Pouvoir de coupure
90 kA
Cosses de serrage en métal isolé (IMGL)
Non
Catégorie d'utilisation
aR (protection par semi-conducteur accompagné)
Type de tension
AC/DC
Pouvoir de coupure nominal
200 kA
tension assignée CA
690 V
tension de fonctionnement CC
500 V
Distance centre à centre entre connexions
64.2 mm
Mesure de fixation
Autre
Type de courant
AC/DC
Classe
Classe aR
Élimination (I2T)
8,5
Pertes de puissance
2 W
Forme du fusible
Fente de localisation
Pré-arc (I2T)
1,8
Couleur
aucune
Puissance nominale d’interruption
90 kA RMS Sym, 40 kA à 500 V DC (IEC)
200 kA RMS Sym, 50 kA à 500 V DC (UL)
Raccordement
Contact à couteaux x contact à couteaux
Taille de construction
Autre
Mode de pose
Stud
Type d'emballage
Standard
Tension nominale
690 V (IEC), 700 V (UL)
Type
Fusible
Application
Semi-conducteur, bus DC courants, systèmes d’entraînement DC, convertisseurs/redresseurs de puissance
Type de fusible
CT
Adapté à
Témoin de fusible TI700
Microrupteur/adaptateur MAI
Microrupteur/adaptateur MBI
Système de fusible (selon IEC 60269)
Autre

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.