Télécharger le document () de 20
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*

6FC

Eaton Bussmann series Fusible ultra-rapide aux normes britanniques, 130 Vac, 130 Vdc, 6A, Aucun, Fusible

Spécifications générales

Nom du produit
Fusible ultra-rapide Eaton Bussmann series, norme britannique
Numéro de catalogue
6FC
EAN
5027590486200
UPC
051712837101
Longueur du produit
82 mm
Hauteur du produit
21 mm
Largeur du produit
90 mm
Poids du produit
8.6 g
Conformité
Conformité RoHS
Marquage CE

Spécifications du produit

Intensité du courant
6 A
Pouvoir de coupure
90 kA
Cosses de serrage en métal isolé (IMGL)
Non
Catégorie d'utilisation
aR (protection par semi-conducteur accompagné)
Type de tension
AC
Pouvoir de coupure nominal
90 kA
tension assignée CA
690 V
Distance centre à centre entre connexions
64 mm
Mesure de fixation
Autre
Type de courant
AC
Classe
Classe aR
Élimination (I2T)
6 à 415 V, 9 à 690 V
Pertes de puissance
2 W
Forme du fusible
Fente de localisation
Pré-arc (I2T)
1,5
Couleur
aucune
Taille de construction
Autre
Type d'emballage
Standard
Tension nominale
690 V
Type
Fusible
Application
Semi-conducteur, bus DC courants, systèmes d’entraînement DC, convertisseurs/redresseurs de puissance
Type de fusible
FC
Système de fusible (selon IEC 60269)
Autres

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.