Télécharger le document () de 20
We make what matters work*

707DC

Eaton Crouse-Hinds series squeeze type connector, FMC, Straight, Non-insulated, Zinc die cast, 3/8"

Spécifications générales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series squeeze type connector
Catalog Number
707DC
UPC
784564003324
Product Length/Depth
1 in
Product Height
0.75 in
Product Width
0.75 in
Product Weight
0.05 lb

Spécifications du produit

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Material
Zinc die cast
Conduit type
FMC
Connector type
Straight
Insulator
Non-insulated
Trade size
3/8"
Style
Squeeze

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.