Fusible ultra-rapide Eaton Bussmann series, norme britannique, double barillet, 710 A, 690 V AC / 350 V DC (IEC), 700 V AC (UL), classe aR, pouvoir de coupure de 200 kA RMS sym., 40 kA DC à 350 V DC (IEC)
| Nom du produit |
Fusible ultra-rapide Eaton Bussmann series, norme britannique
|
| Numéro de catalogue |
710MMT
|
| EAN |
5027590055031
|
| UPC |
051712837200
|
| Longueur du produit |
110 mm
|
| Hauteur du produit |
83 mm
|
| Largeur du produit |
39 mm
|
| Poids du produit |
478 g
|
| Conformité |
Marquage CE
Conformité RoHS |
| Certifications |
Reconnu UL
Homologué CEI Designed and tested to BS88 part 4 IEC 60269-4 UL recognized |
| Intensité du courant |
710 A
|
| Pouvoir de coupure |
200 kA
|
| Cosses de serrage en métal isolé (IMGL) |
Non
|
| Catégorie d'utilisation |
aR (protection semi-conducteurs)
|
| Type de tension |
AC/DC
|
| Pouvoir de coupure nominal |
200 kA
|
| tension assignée CA |
690 V
|
| tension de fonctionnement CC |
350 V
|
| Distance centre à centre entre connexions |
85 mm
|
| Mesure de fixation |
M8
|
| Type de courant |
AC/DC
|
| Classe |
Classe aR
|
| Élimination (I2T) |
600 000
|
| Pertes de puissance |
105 W
|
| Forme du fusible |
Double barillet avec fente de localisation
|
| Pré-arc (I2T) |
78 000
|
| Couleur |
Aucun
|
| Puissance nominale d’interruption |
200 kA RMS Sym (IEC/UL), 40 kA à 350 V DC (IEC)
|
| Raccordement |
Contact à couteaux x contact à couteaux
|
| Taille de construction |
Autre
|
| Mode de pose |
Goujon fileté
|
| Type d'emballage |
Standard
|
| Tension nominale |
690 V (IEC), 700 V (UL)
|
| Type |
Fusible
|
| Application |
Semi-conducteur, bus DC courants, systèmes d’entraînement DC, convertisseurs/redresseurs de puissance
|
| Type de fusible |
MMT
|
| Adapté à |
Kit d’indicateur de déclenchement MC-700 (témoin de fusion + attaches)
Témoin de fusible TI700 Microrupteur/adaptateur MAI Microrupteur/adaptateur MBI |
| Système de fusible (selon IEC 60269) |
Autre
|