Télécharger le document () de 20
We make what matters work*

792DC

Eaton Crouse-Hinds series screw-in type coupling, FMC, Zinc die cast, 3/4"

Spécifications générales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series screw-in type coupling
Catalog Number
792DC
UPC
662277001069
Product Length/Depth
3.51 in
Product Height
0.94 in
Product Width
1.01 in
Product Weight
0.08 lb

Spécifications du produit

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Material
Zinc die cast
Conduit type
FMC
Trade size
3/4"
Style
Screw-in

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.