Fusible ultra-rapide Eaton Bussmann series, norme britannique, double barillet, 80 A, 690 V AC / 500 V DC (IEC), 700 V AC / 500 V DC (UL), classe aR, pouvoir de coupure de 200 kA RMS sym., 50 kA DC à 500 V DC
| Nom du produit |
Fusible ultra-rapide Eaton Bussmann series, norme britannique
|
| Numéro de catalogue |
80FEE
|
| EAN |
5027590490474
|
| Longueur du produit |
100 mm
|
| Hauteur du produit |
22 mm
|
| Largeur du produit |
187 mm
|
| Poids du produit |
91.6 g
|
| Conformité |
CE
|
| Intensité du courant |
80 A
|
| Pouvoir de coupure |
200 kA
|
| Cosses de serrage en métal isolé (IMGL) |
Non
|
| Catégorie d'utilisation |
aR (protection par semi-conducteur accompagné)
|
| Type de tension |
AC/DC
|
| Pouvoir de coupure nominal |
200 kA
|
| tension assignée CA |
690 V
|
| tension de fonctionnement CC |
500 V
|
| Distance centre à centre entre connexions |
71 mm
|
| Mesure de fixation |
M8
|
| Type de courant |
AC/DC
|
| Classe |
Classe aR
|
| Forme du fusible |
Double barillet avec fente de localisation
|
| Couleur |
aucune
|
| Puissance nominale d’interruption |
200 kA RMS Sym, 50 kA à 500 V DC
|
| Raccordement |
Contact à couteaux x contact à couteaux
|
| Taille de construction |
Autre
|
| Mode de pose |
Stud
|
| Tension nominale |
690 V (IEC), 700 V (UL)
|
| Type |
Fusible
|
| Application |
Semi-conducteur, bus DC courants, systèmes d’entraînement DC, convertisseurs/redresseurs de puissance
|
| Type de fusible |
FEE
|
| Adapté à |
Kit d’indicateur de déclenchement EC-600 (témoin de fusion + attaches)
Témoin de fusible TI700 Microrupteur/adaptateur MAI Microrupteur/adaptateur MBI |
| Système de fusible (selon IEC 60269) |
Autre
|