Eaton Bussmann series Fusible ultra-rapide aux normes britanniques, 80A, Aucun, Fusible
| Nom du produit |
Fusible ultra-rapide Eaton Bussmann series, norme britannique
|
| Numéro de catalogue |
80LEC
|
| EAN |
5027590490603
|
| UPC |
051712668552
|
| Longueur du produit |
46 mm
|
| Hauteur du produit |
45 mm
|
| Largeur du produit |
115 mm
|
| Poids du produit |
30.5 g
|
| Conformité |
Conformité RoHS
Marquage CE |
| Intensité du courant |
80 A
|
| Pouvoir de coupure |
200 kA
|
| Cosses de serrage en métal isolé (IMGL) |
Non<
|
| Catégorie d'utilisation |
aR (gamme partielle protection des convertisseurs)
|
| Type de tension |
AC/DC
|
| Pouvoir de coupure nominal |
200 kA
|
| tension assignée CA |
240 V
|
| tension de fonctionnement CC |
150 V
|
| Type de courant |
AC/DC
|
| Classe |
Classe aR
|
| Pertes de puissance |
10 W
|
| Forme du fusible |
Pattes à lames radiales
|
| Couleur |
Sans objet
|
| Taille de construction |
Autre
|
| Tension nominale |
240 V
|
| Type |
Fusible
|
| Application |
Semi-conducteur, bus DC courants, systèmes d’entraînement DC, convertisseurs/redresseurs de puissance
|
| Type de fusible |
LEC
|
| Système de fusible (selon IEC 60269) |
Autre
|