Télécharger le document () de 20
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*

91

Eaton Crouse-Hinds series rigid/IMC bushing penny, Steel, 3/4"

Spécifications générales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series rigid/IMC bushing penny
Catalog Number
91
UPC
784564100917
Product Length/Depth
0.63 in
Product Height
0.62 in
Product Width
0.63 in
Product Weight
0.01 lb

Spécifications du produit

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Material
Steel
Conduit type
Rigid/IMC
Trade size
3/4 in

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.