Télécharger le document () de 20
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*

970F

Eaton Crouse-Hinds series Condulet Form 7 wedge nut cover, Feraloy iron alloy, 3-1/2" or 4"

Spécifications générales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Condulet Form 7 wedge nut cover
Catalog Number
970F
UPC
782274005508
Product Length/Depth
5.26 in
Product Height
9.84 in
Product Width
1.02 in
Product Weight
3.05 lb

Spécifications du produit

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Material
Feraloy iron alloy
Trade size
3-1/2" or 4"

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.