Télécharger le document () de 20
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*

AAO2
2A 550V AC BS88 gG FUSE

Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse, 2A, AC 550 V, V88/A2, 14 x 85 mm, gL/gG

Spécifications générales

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse
Catalog Number
AAO2
EAN
5027590422321
UPC
051712838405
Product Length/Depth
85 mm
Product Height
14 mm
Product Width
14 mm
Product Weight
20.1 g
Compliances
CE Marked
RoHS Compliant
Certifications
IEC 60269-2
BS88
Model Code
2A 550V AC BS88 gG FUSE

Spécifications du produit

Amperage Rating
2 A
Fitted with:
Offset bolted tags
Fuse size
BS88/A2
Current type
AC
Mounting dimension
M5
Center-to-center distance of connections
73 mm
Breaking capacity
80 kA
Rated switching capacity
80 kA
Rated voltage AC
550 V
Class
Class gG/gL
Fuse type
AAO
Utilization category
gL/gG (cable protection/equipment protection)
Color
None
Interrupt rating
80 kAIC
Fuse indicator
None
Insulated metal gripping lugs (IMGL)
No
Watt losses
0.9 W
Connection
73 mm fixing centre
Construction
BS88/A2
Construction size
A2
Fuse shape
Offset bolted tags
Voltage type
AC
Suitable for
CM32F Camaster fuse holder
RS32 Red spot fuse holder
Quantity
20
Voltage rating
550 V
Type
Fuse
Application
general industrial applications
Fuse system (according to IEC 60269)
Fuse system E

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.