Télécharger le document () de 20
We make what matters work*

ABC-1-R

Eaton GBB Series Very fast-acting fuse, 25A, 250 Vac, 125 Vdc

Spécifications générales

Product Name
Eaton Bussmann series ABC fast-acting fuse
Catalog Number
ABC-1-R
EAN
5027590220873
UPC
051712646086
Product Height
32 mm
Product Weight
2.05 g
Compliances
CE Marked
RoHS Compliant
Catalog Notes
Ceramic body allows for higher amp/volt rating combinations.

Spécifications du produit

Amperage Rating
1 A
Melting (I2T)
Typical pre-arc: 0.431
Resistance
0.1950 ohms DC cold
Voltage drop
0.3 mV typical
Interrupt rating
35 AIC at 250 Vac
10 kAIC at 125 Vac/dc
Fuse indicator
Non-indicating
Connection
Ferrule end x ferrule end
Response time
4 hr at 100%, 60 min at 135%, 120 sec at 200%
Material
Nickel-plated brass endcaps
Ceramic tube
Quantity
5
Voltage rating
250 Vac, 125 Vdc, 32 Vac (self certified)
Type
Electronic
Application
Electronic circuits

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.

Vous avez besoin d’un support produit?

Assistance de la part d’Eaton

Technical support

Contact us