Télécharger le document () de 20
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*

AC2

Fusible basse tension Eaton Bussmann series aux normes britanniques, 2 A, AC 550 V, 21 x 114 mm, gL/gG

Spécifications générales

Nom du produit
Fusible basse tension aux normes britanniques Eaton Bussmann series
Numéro de catalogue
AC2
EAN
5027590491655
UPC
051712844703
Longueur du produit
114 mm
Hauteur du produit
21 mm
Largeur du produit
21 mm
Poids du produit
1.1 kg
Conformité
Marquage CE
Conformité RoHS
Certifications 
BS88
IEC 60269
EAC

Spécifications du produit

Intensité du courant
2 A
Équipé de :
Pattes centrées à fixation par boulon
Type de courant
AC/DC
Mesure de fixation
M6
Distance centre à centre entre connexions
97 mm
Pouvoir de coupure
80 kA
Pouvoir de coupure nominal
80 kA
tension assignée CA
550 V
tension de fonctionnement CC
250 V
Classe
Classe gG/gL
Type de fusible
AC
Catégorie d'utilisation
gG (protection câbles/équipements)
Couleur
aucune
Puissance nominale d’interruption
80 kAIC
Voyant de fusible
aucune
Cosses de serrage en métal isolé (IMGL)
Non
Pertes de puissance
1.2 W
Raccordement
Entraxe de fixation 97 mm
Construction
BS88
Taille de construction
Autre
Forme du fusible
Pattes boulonnées centrales
Type de tension
CA
Tension nominale
550 V CA, 250 V CC
Type
Fusible
Application
Applications industrielles générales
Système de fusible (selon IEC 60269)
Autre

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.