Télécharger le document () de 20
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*

AD16

Eaton Bussmann series low voltage British standard fuse, 16 A, 550 V, 80 kAIC, 2.9 Watt, 111 mm fixing centre

Spécifications générales

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse
Catalog Number
AD16
EAN
5027590491747
UPC
051712838498
Product Length/Depth
129 mm
Product Height
21 mm
Product Width
22 mm
Product Weight
66.9 g
Compliances
CE Marked
RoHS Compliant
Certifications
BS88
IEC 60269
EAC

Spécifications du produit

Amperage Rating
16 A
Fitted with:
Centre bolted tags
Current type
AC/DC
Mounting dimension
M8
Center-to-center distance of connections
111 mm
Breaking capacity
80 kA
Rated switching capacity
80 kA
Rated voltage AC
550 V
Rated voltage DC
250 V
Class
Class gG/gL
Fuse type
AD
Utilization category
gG (cable protection/equipment protection)
Color
None
Interrupt rating
80 kAIC
Fuse indicator
None
Insulated metal gripping lugs (IMGL)
No
Watt losses
2.9 W
Connection
111 mm fixing centre
Construction
BS88
Construction size
Other
Fuse shape
Center bolted tags
Voltage type
AC
AC/DC
Voltage rating
550 V
Type
Fuse
Application
general industrial applications
Fuse system (according to IEC 60269)
Other

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.