Fusible basse tension Eaton Bussmann series aux normes britanniques, 2 A, CA 550 V, 21 x 129 mm, gL/gG
| Nom du produit |
Fusible basse tension aux normes britanniques Eaton Bussmann series
|
| Numéro de catalogue |
AD2
|
| EAN |
5027590491754
|
| UPC |
051712844789
|
| Longueur du produit |
129 mm
|
| Hauteur du produit |
21 mm
|
| Largeur du produit |
22 mm
|
| Poids du produit |
62.9 g
|
| Conformité |
Marquage CE
Conformité RoHS |
| Certifications |
BS88
IEC 60269 EAC |
| Intensité du courant |
2 A
|
| Équipé de : |
Pattes centrées à fixation par boulon
|
| Type de courant |
AC/DC
|
| Mesure de fixation |
M8
|
| Distance centre à centre entre connexions |
111 mm
|
| Pouvoir de coupure |
80 kA
|
| Pouvoir de coupure nominal |
80 kA
|
| tension assignée CA |
550 V
|
| tension de fonctionnement CC |
250 V
|
| Classe |
Classe gG/gL
|
| Type de fusible |
AD
|
| Catégorie d'utilisation |
gG (protection câbles/équipements)
|
| Couleur |
Sans objet
|
| Puissance nominale d’interruption |
80 kAIC
|
| Voyant de fusible |
Sans objet
|
| Cosses de serrage en métal isolé (IMGL) |
Non
|
| Pertes de puissance |
1.2 W
|
| Raccordement |
Entraxe de fixation 111 mm
|
| Construction |
BS88
|
| Taille de construction |
Autre
|
| Forme du fusible |
Pattes boulonnées centrales
|
| Type de tension |
CA
|
| Tension nominale |
550 V
|
| Type |
Fusible
|
| Application |
Applications industrielles générales
|
| Système de fusible (selon IEC 60269) |
Autre
|