Télécharger le document () de 20
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*

AD4

Fusible basse tension Eaton Bussmann series aux normes britanniques, 4 A, AC 550 V, 21 x 129 mm, gL/gG

Spécifications générales

Nom du produit
Fusible basse tension aux normes britanniques Eaton Bussmann series
Numéro de catalogue
AD4
EAN
5027590491792
UPC
051712844796
Longueur du produit
129 mm
Hauteur du produit
21 mm
Largeur du produit
22 mm
Poids du produit
66.9 g
Conformité
Marquage CE
Conformité RoHS
Certifications 
BS88
IEC 60269
EAC

Spécifications du produit

Intensité du courant
4 A
Équipé de :
Pattes centrées à fixation par boulon
Type de courant
AC/DC
Mesure de fixation
M8
Distance centre à centre entre connexions
111 mm
Pouvoir de coupure
80 kA
Pouvoir de coupure nominal
80 kA
tension assignée CA
550 V
tension de fonctionnement CC
250 V
Classe
Classe gG/gL
Type de fusible
AD
Catégorie d'utilisation
gG (protection câbles/équipements)
Couleur
aucune
Puissance nominale d’interruption
80 kAIC
Voyant de fusible
aucune
Cosses de serrage en métal isolé (IMGL)
Non
Pertes de puissance
1.4 W
Raccordement
Entraxe de fixation 111 mm
Construction
BS88
Taille de construction
Autre
Forme du fusible
Pattes boulonnées centrales
Type de tension
AC
Tension nominale
550 V
Type
Fusible
Application
Applications industrielles générales
Système de fusible (selon IEC 60269)
Autre

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.