Télécharger le document () de 20
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*

AGC-15-R

Eaton MDQ Series Duel-element, Time-delay fuse, 10A, 32 Vac, V-10

Spécifications générales

Product Name
Eaton Bussmann series AGC 1⁄4” x 1 1⁄4” 3AG Fast-acting glass tube fuse
Catalog Number
AGC-15-R
UPC
051712655026
Product Height
32 mm
Product Weight
1.8 g
Compliances
CE Marked
RoHS Compliant

Spécifications du produit

Used with
out axial leads
Amperage Rating
15 A
Interrupt rating
1 kAIC at 32 Vac
Fuse indicator
Non-indicating
Connection
Ferrule end x ferrule end
Response time
60 min at 135%, 120 sec at 200%
Material
Glass tube
Nickel-plated brass end cap construction
Quantity
5
Voltage rating
32 Vac, 32 Vdc (self certified)
Type
Electronic
Application
Electronic circuits

Exporter les spécifications du produit

Vous avez besoin d’un support produit?

Assistance de la part d’Eaton

Technical support

Contact us